PTFIX 4/12X1,5 OG - 분배 블록
1046969

케이블 사이즈
플로우 픽토그램

분배 블록, 공급 장치가 있는 기본 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 13, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보