IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK
   - 
  분산 I/O 장치
    
      2734918
      
      
    
  
      INTERBUS용 디지털 I/O 장치, 500 kbaud의 광섬유 기술, 8개의 입력(24 V DC), 5개의 릴레이 출력(12 V AC - 440 V AC, 최대 2 A), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 센서 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호
제품의 세부 정보
| 설계 | 블록 설계 | 
| 채널 수 | 13 | 
| 모듈 | |
| ID 코드(10진수) | 3 | 
| ID 코드(hex) | 03 | 
| 길이 코드(16진수) | 09 | 
| 길이 코드(10진수) | 9 | 
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 | 
| 입력 주소 영역 | 1 바이트 | 
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 | 
| 등록 길이 | 1 바이트 | 
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC | 
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 32 V DC (리플 포함) | 
| 공급 전류 | 타입 120 mA (플러스 센서 전류) | 
| 물결 모양 | 허용 전압 범위 내 최대 3.6 VSS | 
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: US1과 US2 간 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 | 
| 테스트 전압: US1과 기능적 어스 접지 간 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 | 
| 테스트 전압: US2와 기능적 어스 접지 간 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 | 
| 테스트 전압: US1과 릴레이 접점 사이 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 분 | 
| 테스트 전압: US2와 릴레이 접점 간 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 분 | 
| 테스트 전압: 릴레이 접점과 기능적 어스 접점 간 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 분 | 
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 | 
| 입력 설명 | 전압 입력 230 V AC - 400 V AC | 
| 입력 수 | 8 | 
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 | 
| 입력 전압 | 24 V DC | 
| 400 V AC (1개 신호 230 V AC - 400 V AC) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V ... 5 V | 
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V ... 32 V | 
| 0에서 1로 신호 변경 시 지연 | 2.2 ms | 
| 1에서 0으로 신호 변경 시 지연 | 3.3 ms | 
| 보호 회로 | 전기 단락-회로/과부하 방지 | 
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 | 
| 출력 수 | 5 | 
| 채널당 최대 출력 전류 | 2 A | 
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 10 Hz | 
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | 광섬유(폴리머 파이버 980/1000 µm) | 
| 전송 속도 | 500 kBit/s | 
| 전송 물리 | FO | 
| 폭 | 185 mm | 
| 높이 | 193 mm | 
| 깊이 | 138 mm | 
| 치수에 관한 참고 | 버스 커넥터 및 마운팅 플레이트 있음 | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C | 
| 보호 수준 | IP67, 스크류로 고정할 경우 | 
| 참고 | 보호 수준을 유지하기 위해 사용하지 않는 슬롯/연결을 밀폐합니다. | 
| 기압(작동) | 860 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 1500 m) | 
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) | 
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C | 
| 허용 습도(작동) | 100 % | 
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) | 
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) | 
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 | 
| 항목 번호 | 2734918 | 
| 패키지 단위 | 1 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 제품 키 | DRI517 | 
| GTIN | 4017918984137 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 4 kg | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.595 kg | 
| 관세 번호 | 85176200 | 
| 원산지 | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
호환 가능한 제품
- 
    
      
 - 
    
      
IBS RL PLUG-LK/POF - 버스 커넥터 2731076
 - 
    
      
IBS RL AP - 마운팅 하단부 2731128
 - 
    
      
IBS RL MARKER-SET - 마킹 라벨 2732729
 - 
    
      
SACC-M12MS-4QO-0,75 - 커넥터 1641769
 - 
    
      
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FO 케이블 2744322
 - 
    
      
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FO 케이블 2744335
 - 
    
      
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FO 케이블 2744319
 - 
    
      
IBS RL CONNECTION-LK - 케이블 세트 2733029
 - 
    
      
IBS PWR/5HD/F - 케이블 2731775
 - 
    
      
IBS PWR/5 - 케이블 2820000
 - 
    
      
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 어댑터 세트 2725040
 - 
    
      
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 어댑터 세트 2725037
 
이점
디지털 입력용 M12 플러그-인 커넥터
        릴레이 출력용 COMBICON 플러그-인 커넥터
        광섬유 및 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터
        포괄적 진단 기능
        견고한 금속 하우징