IBS RL 24 DI 16/8-T - 분산 I/O 장치
2836463

INTERBUS용 디지털 입력 장치, 500 kbaud의 트위스티드 페어, 16개의 입력(24 V DC), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 센서 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
광섬유 또는 트위스티드 페어와 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터