이 장치는 디지털 신호 획득 및 출력에 사용됩니다.
    
  
  FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A
   - 
  분산 I/O 장치
    
      2736026
      
      
    
  
      INTERBUS용 독립 실행형 장치에는 각각 2 A의 부하 용량을 갖는 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력이 있습니다. M12 연결은 빠른 연결 기술을 사용하여 설정됩니다. 단락-회로 및 과부하로부터 24 V DC 공급을 보호합니다.
      무료로 다운로드할 수 있습니다.
      다운로드
    
  제품의 세부 정보
| 치수 도면 |  | 
| 폭 | 60 mm | 
| 높이 | 178 mm | 
| 깊이 | 49.3 mm | 
| 드릴 홀 간격 | 168 mm | 
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | 2x M12 플러그-인 커넥터, B-인코딩 | 
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 | 
| 핀 수 | 5 | 
| 전송 속도 | 500 kBit/s | 
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 0 | 
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 0 | 
| 모듈 | |
| ID 코드(10진수) | 3 | 
| ID 코드(hex) | 03 | 
| 길이 코드(16진수) | 41 | 
| 길이 코드(10진수) | 65 | 
| 프로세스 데이터 채널 | 4 비트 | 
| 입력 주소 영역 | 4 비트 | 
| 출력 주소 영역 | 4 비트 | 
| 등록 길이 | 4 비트 | 
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 | 
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 | 
| 입력 수 | 4 | 
| 연결 타입 | M12 커넥터 | 
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 | 
| 입력 전압 | 24 V DC | 
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC | 
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V DC ... 30 V DC | 
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC | 
| 공칭 입력 전류 UIN | 5 mA | 
| 필터 시간 | 3 ms | 
| 보호 회로 | 극성 역전 방지 | 
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 | 
| 연결 타입 | M12 커넥터 | 
| 연결 방법 | 2, 3선 | 
| 출력 수 | 4 | 
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 | 
| 출력 전압 | 24 V DC | 
| 채널당 최대 출력 전류 | 2 A | 
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 20 µA | 
| 공칭 로드, 유도성 | 48 VA (1.2 H, 1 Ω) | 
| 공칭 로드, 램프 | 48 W | 
| 공칭 로드, ohmic | 48 W | 
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 최대 500 Hz | 
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 | 
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 | 
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. | 
| 과전류 차단 | 최소 2.6 A | 
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | 최대 5 mA | 
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 | 
| 제품군 | Fieldline | 
| 설계 | 블록 설계 | 
| 채널 수 | 8 | 
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC | 
| 전원 공급, UL | 최대 4 A | 
| 전류 소모량, UL | 타입 60 mA | 
| 최대 100 mA | |
| 전압 공급 US | 24 V DC | 
| 전원 공급, US | 최대 4 A | 
| 전류 소모량, US | 타입 10 mA (플러스 센서 전류) | 
| 최대 500 mA | |
| 전압 공급 UA11 | 24 V DC | 
| 전원 공급, UA11 | 최대 4 A | 
| 전류 소모량, UA11 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) | 
| 최대 4 A | |
| 전압 공급 UA12 | 24 V DC | 
| 전원 공급, UA12 | 최대 4 A | 
| 전류 소모량, UA12 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) | 
| 최대 4 A | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 | 
| 명칭 | UL | 
| 공급 전압 | 24 V DC | 
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) | 
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직) / 디지털 입력(센서 공급 / I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직) / 디지털 출력(액추에이터 공급) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직), 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직) / 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 입력(센서 공급 / I/O) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 입력(센서 공급) / 디지털 입력(액추에이터 공급) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 입력(센서 공급 / I/O) / 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 입력(센서 공급 / I/O) / 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 출력(액추에이터 공급) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 디지털 출력(액추에이터 공급) / 인입 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 인입 원격 버스 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 인입 원격 버스 / 인출 원격 버스 | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 테스트 전압: 인출 원격 버스 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s | 
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C | 
| 보호 수준 | IP65/IP67 | 
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) | 
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) | 
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C | 
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % | 
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) | 
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 | 
| 항목 번호 | 2736026 | 
| 패키지 단위 | 1 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 제품 키 | DRI4A1 | 
| GTIN | 4017918899646 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 382.3 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 340 g | 
| 관세 번호 | 85176200 | 
| 원산지 | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 | 
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 제한값을 초과하는 유해 물질 없음 | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
호환 가능한 제품
- 
    
      
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507065
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507078
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507081
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507094
- 
    
      SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507117
- 
    
      SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507120
- 
    
      SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507133
- 
    
      SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507146
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507162
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507175
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507188
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507191
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507201
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507214
- 
    
      SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507227
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509445
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509458
- 
    
      SAC-4P-M12MS/10,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509461
- 
    
      SAC-4P-M12MS/15,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509474
- 
    
      SAC-4P- 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509487
- 
    
      SAC-4P- 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509490
- 
    
      SAC-4P-10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509500
- 
    
      SAC-4P-15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509513
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509526
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509539
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509542
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509555
- 
    
      SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509568
- 
    
      SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509571
- 
    
      SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509584
- 
    
      SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - 센서/액추에이터 케이블 1510722
- 
    
      SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507764
- 
    
      SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507777
- 
    
      ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
이점
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
        SPEEDCON 고속 결합 시스템
        진단 및 상태 인디케이터
        단락-회로 및 과부하 방지
        유연한 전원 공급 개념