UKK 5-TG - 분리 단자대
3007042

분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 26 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 두 번째 레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6.2 mm에 불과한 설계 폭