HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - DIN 레일 마운팅 프레임
1404211

DIN 레일 장착 프레임, 설계: B24, 베이스 프레임, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 코팅되지 않음, 180° 힌지형, 상단 프레임 HC-CIF-B24-HFFD용..., DIN 레일 NS 35/7.5용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

안정적인 금속 버전
개방형 베이스, 사전 조립된 케이블 하네스 사용 가능
비스듬히 연결된 경우에도 안전한 용량성 PE