HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1404221
HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 이중 잠금 래치용 상단부, 이중 잠금 래치가 있는 HC-CIF...BFWD.. 하단부 또는 HC-CIF...BFFD.. 하단부용, 타입 B10 접점 인서트용, 3 mm Allen 스크류 헤드가 있는 M4 스크류 있음, NS35/7,5 DIN 레일용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
안정적인 금속 버전
개방형 베이스, 사전 조립된 케이블 하네스 사용 가능
비스듬히 연결된 경우에도 안전한 용량성 PE