VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1412820

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 보호 수준: IP65/IP67, 케이블 길이: 2 m, 핀 수: 8, 연결 방법: 케이블 연결, Ethernet, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다, 4x2xAWG26/19, S/UTP, 하늘색 RAL 5021

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결