UL 승인됨
승인 ID: E118976-20100522| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 | ||
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 각짐, M12-SPEEDCON, A-코딩, THR 및 웨이브 솔더링, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 | ||