SACC-DSI-MS-4CON-M16-L180 PP - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1108002
센서/액추에이터 패널 마운트 커넥터, 4핀, M12 푸쉬-풀, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.50 m litz 전선 있음, 4x 0.34 mm2
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항
지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다.