cULus Recognized
승인 ID: E468743-20180113| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 5-핀, 소켓, 직선, M12, L-코딩, 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||