SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PPX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238102

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 소켓, 직선, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, D-코딩, 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

신호, 데이터 및 전원의 안전한 전송을 위한 정립된 M12 표준
접근하기 어려운 영역에서 장치 및 시스템의 빠르고 쉬운 케이블링
가용성 극대화를 위한 제조업체에 독립적인 M12 푸쉬-풀 잠금 시스템
극심한 기계적 압박에서도 안정적인 차폐 연결
스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 커넥터와 호환