cULus Recognized
승인 ID: E221474-20140616| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20100522| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 | ||
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 4-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 | ||