cUL Recognized
승인 ID: E153698-20041116정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 12 |
UL 승인됨
승인 ID: E153698-20041116정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 27 A | 12 |
장치 플러그-인 커넥터, 널링 너트가 있는 전면부 마운팅, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm, 케이블 직경 범위: 0 mm ... 0 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 12 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 27 A | 12 |