UL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 10 A | - 18 | |
| 신호 | 60 V | 2 A | - 18 | |
cUL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 신호 | 60 V | 2 A | - 18 | |
M17, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 시리즈: M17 PRO, 직선, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 6+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 중앙 조임 M18 x 0.75, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 10 A | - 18 | |
| 신호 | 60 V | 2 A | - 18 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 신호 | 60 V | 2 A | - 18 | |