CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C
-
전자 회로 차단기
1103876
사전 구성 가능한 멀티 채널 전자 회로 차단기, 과부하 및 단락 시에 24 V DC에서 4개의 부하 보호용. 상태 출력, 리셋 입력 및 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일 설치용.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 반복적인 하드 단락은 통합 백업 퓨즈의 melting integral을 감소시킬 수 있습니다. |
| 제품군 | CBMC |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염도 | 2 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전압 | 24 V DC |
| 정격 전류 IN | 최대 16 A DC (IN+) |
| 최대 40 A DC (IN+를 통한 추가 장치 브리징 시 단자 위치별) | |
| 정격 전류 IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (출력 채널별로 조정 가능 또는 고정됨) |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 피드백 저항 | 최대 35 V DC |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 최대 출력 전류 > 단락 스위칭 용량인 경우 통합 페일세이프 부품. |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 300 A |
| 절연 내력 | 최대 35 V DC (부하 회로) |
| 퓨즈 | 전자 |
| 효율성 | > 99 % |
| 폐쇄 회로 전류 I0 | 타입 25 mA |
| 전력 손실 | 타입 0.6 W (무부하 작동) |
| < 4 W (정상 작동) | |
| 모듈 초기화 시간 | 1.6 s |
| 채널 스위치 오프 이후 대기 시간 | 5 s (과부하/단락-회로의 경우) |
| 측정 허용 오차 I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (21 % 부하가 있는 25 °C의 경우) |
| 5319148 h (34.25 % 부하가 있는 40 °C의 경우) | |
| 846023 h (100% 부하가 있는 60°C의 경우) | |
| 페일세이프 부품 | 4 A DC (출력 채널당) |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 종료 시간 | ≤ 10 ms (단락-회로 > 2.0 x IN의 경우) |
| 1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 17.8 V DC (액티브) |
| ≥ 18.8 V DC (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 30.5 V DC (액티브) |
| ≤ 29.5 V DC (비활성) | |
| 최대 용량성 부하 | 30000 µF (사용 가능한 전류 설정 및 단락-회로 전류에 따라 다름) |
| 스위치-온 지연 | 0.1 s (출력 채널당) |
| 리셋 | |
| 입력 전압 범위 | 7 V DC ... 30 V DC (하강 에지로 리셋) |
| 전류 소모량 | 타입 0.4 mA (24 V DC) |
| 펄스 길이 | ≥ 50 ms (높음) |
| ≥ 50 ms (낮음) | |
| 전압 | < 5 V DC (낮은 상태) |
| > 8 V DC (높은 상태) | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 상태 출력 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전류 | 최대 0.04 A (단락-회로 방지) |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 IN+ | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 8 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 주 회로 IN- | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 OUT+ | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 채널 LED 꺼짐 | 꺼짐 (채널 스위치 꺼짐) |
| 채널 LED 노란색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐, 채널 부하 > 80% ) |
| 깜박임 (프로그래밍 모드 액티브) | |
| 채널 LED 녹색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐) |
| 채널 LED 빨간색 | 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 과전압 또는 저전압) |
| 일시적으로 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 5 s 냉각 단계, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 즉시 스위치를 다시 켤 수 있음, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 두 번 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 장치 총 전류 한도 40 A 초과) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 36 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 98 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 소재 | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 3000 m 최대 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 최대 46 °C (amsl) | |
| 습도 테스트 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| 충격(작동) | 30g (IEC 60068-2-27, 테스트 Ea) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 57.6 Hz (진폭 ±0.35 mm, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) |
| 57.6 Hz ... 150 Hz (가속화 5g, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) | |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | EMC – 산업 영역을 위한 내성 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | EMC – 주거, 영업 및 상업용 부동산 및 소규모 운영을 위한 배출 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| 참고 | 환경 영향 – 진동(정현) |
| 표준/사양 | EN 60068-2-27 |
| 참고 | 환경 영향 – 충격 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-78 |
| 참고 | 환경 영향 – 습기와 열, 일정 |
| 표준/사양 | EN 50178 |
| 참고 | 전기 설비에 사용되는 전자 장비 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1103876 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CLA152 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 123.61 g |
| 관세 번호 | 85362010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 3.399 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
EML (10X7)R - 라벨 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - 장비 마킹 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - 전원 공급 장치 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 전원 공급 장치 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 전원 공급 장치 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - 전원 공급 장치 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 전원 공급 장치 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - 전원 공급 장치 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - 전원 공급 장치 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - 전원 공급 장치 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 전원 공급 장치 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 전원 공급 장치 2903156
이점
컴팩트 설계 및 개별 조정용 옵션 덕분에 재계획이 필요 없는 손쉬운 장치 교체
하나의 단일 푸시 LED 버튼을 통해 도구 없이 조정 가능한 회로
사전 구성 사용 가능 – 시스템의 특정 요구 사항을 충족하는 장치 보호용
통합 상태 츨력 및 재설정 입력을 통한 향상된 진단 및 제어 옵션
케이블 및 센서뿐만 아니라 NEC Class 2 회로를 위한 최적의 보호를 제공하는 추가 내부 출력 퓨즈
의도하지 않은 전류 값 조정을 안정적으로 방지하는 전자 잠금 기능