TRIO3-UPS/1AC/24DC/5 - 무중단 전원 공급
1359613

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS, DIN 레일 마운팅, 푸쉬인 연결, 출력: 24 V DC / 5 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

멀티 컬러 LED와 신호 접점을 사용한 직접 진단을 통해 명확한 상태 표시
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구 없는 배선으로 손쉬운 취급 보장
동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동으로 인한 견고성 및 안정성