지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

DIN 레일용 DC/AC 인버터

DC/AC 인버터

QUINT POWER 제품군의 새로운 DC/AC 인버터는 직류를 교류로 변환합니다. 이 컴팩트 변압기는 DC 애플리케이션에서 교류 전류를 생성하기 위한 최초의 솔루션입니다.

이점

  • 신호 단자를 통한 출력 AC 전압의 수동 선택으로 인해 전세계적인 사용 가능
  • 출력의 순수 정현파
  • 산업용 PC 등에 연결하기 위한 USB 인터페이스
  • 다양한 애플리케이션을 위해 병렬 연결
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약

동기화된 출력을 사용한 병렬 연결

이 인버터를 사용하면 두 개의 장치를 병렬로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 파워 서플라이 오류 발생 시 시스템의 작동 안전성(이중화)을 향상시키거나 성능을 높일 수 있는 기회를 활용할 수 있습니다. 이 인버터를 사용하여 출력 전원을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
두 DC/AC 인버터 간의 통신은 두 작동 모드에서 상회전을 동기화합니다.

QUINT DC/AC 인버터의 병렬 연결

QUINT DC/AC 인버터의 병렬 연결

드라이브 애플리케이션용 3상 그리드

3상 그리드를 만들기 위해 3개의 인버터가 병렬로 연결됩니다. 3개의 DC/AC 인버터는 서로 통신하여 120° 위상 변이를 실시간으로 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 3상 드라이브를 작동할 수도 있습니다.

QUINT DC/AC 인버터가 있는 3상 그리드

QUINT DC/AC 인버터가 있는 3상 그리드