QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - DC/AC 인버터
1067325

QUINT INVERTER, DIN 레일 마운팅, 입력:24 V DC, 출력:1AC / 600 VA, 순수 정현.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

신호 단자를 통한 AC 출력 전압의 수동 선택이 가능하기 때문에 전세계적인 사용이 가능
출력의 순수 정현파
산업용 PC 등에 연결하기 위한 USB 인터페이스
다양한 애플리케이션을 위해 병렬로 전환 가능
컴팩트 설계를 통한 공간 절약