직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11S
-
DC 충전 케이블
1051693
CHARX connect professional, CCS 타입 1, HPC DC 충전 케이블, 400 A 영구, 1000 V DC, 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 충전 커넥터 홀더 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 직선 패널 피드스루 있음, 디지털 온도 센서 있음, 액체 냉각, 피닉스컨택트 로고, SAE J1772, IEC 62196-3-1, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전체 제품군
간이 차고에서 충전 시설에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 충전 케이블
최대 500 kW의 임시 전원을 사용한 초고속 HPC 충전
인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
통합 누출 센서 및 케이블 시스의 마모 인디케이터를 통한 추가 세이프티
CAN 버스 및 디지털 출력을 통한 편리한 통신 인터페이스
냉각수를 배출할 필요 없는 유지 관리가 간편한 결합면 프레임의 교체
패널 피드스루에서 직접 제공되는 단일 코어 전선의 통합 스트레인 릴리프
고객의 부스바 또는 케이블 러그 솔루션의 간단한 연결을 위한 사전 조립된 부스바 스크류 연결