CHARX PT2C-DC375-7,0MES00P1 - DC 충전 케이블
1538067

CHARX connect professional, CCS 타입 2, HPC DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 375 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 기능 프로토타입, 케이블: 7 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3 기준, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보









이점

전체 제품군
간이 차고에서 충전 시설에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 충전 케이블
최대 375 kW의 초고속 HPC 충전(액체 냉각식 아님)
최고의 가용성을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 커넥터 설계
DC+ 및 DC- 분리를 위한 2-챔버 밀폐 시스템이 제공하는 최고 수준의 안전성
모든 DC 전원 접점에서 온도 측정을 통한 과열 방지
4선 측정 기술을 사용하여 보정법 준수에 따른 간편 청구 가능
전원 접점을 포함한 교체 가능한 결합면으로 빠르고 비용 효율적인 유지 관리
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨