CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P - DC 충전 케이블
1584654

CHARX connect standard, GB/T, DC 충전 케이블, 250 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 5 m, 직선, 보호 캡 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, GB/T 20234.1-2015 , GB/T 20234.3-2015, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보








이점

혹독한 환경 조건에서도 높은 가용성을 제공하는 견고하고 내구성이 뛰어난 설계
원하는 색상으로 주문 가능하고 직관적인 상태 표시를 위한 자유롭게 제어 가능한 LED 스트립
옵션 부스트 모드를 사용하여 짧은 기간 동안 최대 500 kW의 높은 충전 전력 사용 가능
고객 맞춤형 애플리케이션 구현을 위한 옵션 S1 스위치
요청 시 고객 맞춤형 하우징 색상, 고객 로고 및 대체 가능한 온도 센서 기술 제공
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨