SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
데이터 커넥터
1403580
데이터 커넥터, Ethernet/PROFINET, 4-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: D, 스크류 연결, 널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404, 케이블 글랜드 M16, 외부 케이블 직경 5.5 mm ... 8.6 mm
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
센서 타입 | Ethernet/PROFINET |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
케이블 아웃렛 | 직선 |
Pg 스크류 연결 | M16 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
치수 도면 |
|
길이 | 62 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 5.5 mm ... 8.6 mm |
하우징 | |
직경 하우징 | 20 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | FKM |
그립 몸체 소재 | 스테인리스 스틸 1.4404 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Au |
접점 캐리어 소재 | PA |
케이블 그랜드 소재 | 스테인리스 스틸 1.4404 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (페룰 없음) |
0.14 mm² ... 0.75 mm² (페룰 있음) | |
0.25 mm² ... 0.75 mm² (단선) | |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 18 (페룰 없음) |
26 ... 20 (페룰 있음) | |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 5 mm |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 널(knurl)) |
0.2 Nm (스크류 단자대) | |
0.8 Nm ... 1 Nm (슬리브 하우징이 있는 압력 너트, 4 mm ... 8 mm 외부 케이블 직경 ) | |
1 Nm ... 1.4 Nm (슬리브 하우징이 있는 압력 너트, 8 mm ... 12 mm 외부 케이블 직경 ) |
정격 서지 전압 | 2.5 kV |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 플러그 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
코딩 | D |
신호 타입/카테고리 | Ethernet/PROFINET |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 5 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1403580 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF2CBA |
GTIN | 4046356659512 |
개당 중량(패키지 포함) | 56.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 56.9 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐