데이터 커넥터
VS-BU-SC-2,6 - D-SUB 전원 접점
VS-BU-SC-2,6
-
D-SUB 전원 접점
1655470
전원 접점, D-SUB 조합 삽입용, 스크류 연결, 소켓, 직선, 정격 전류 20 A, 금도금
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
접점
전기적 속성
정격 전류 (최대 부하 전류)
40 A
저항 (절연 저항)
≥ 500 MΩ
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
소켓
연결 타입
스크류 연결
치수
폭[w]
5.5 mm
높이 [h]
5.5 mm
길이 [l]
22.5 mm
소재 사양
소재 접점
금속
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
삽입력
≤ 7 N
분리 강도
약 5 N
특성
측정 시스템
저항: 절연 저항
≥ 500 MΩ
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-55 °C ... 155 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 연결
상용 데이터
항목 번호
1655470
패키지 단위
30 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCAC
GTIN
4046356029407
개당 중량(패키지 포함)
2.6 g
개당 중량(패키지 제외)
2.6 g
관세 번호
85366990
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ec57e09e-2592-4d30-abf2-9276fd1641b6
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.018 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-M4-KOAX-EWZ
-
제거 도구
1676747
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말