SUBCON 15HD/M - D-SUB 커넥터
2708546

D-SUB 커넥터 포함, 15핀 HD(High Density), 핀, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결 단자대에 대해 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경