SUBCON-PLUS F4 - D-SUB 버스 커넥터
2744089

D-SUB 커넥터, 9핀 female 커넥터, 2개의 35° 케이블 엔트리, 버스 시스템: CAN, KEBA, 최대 1 Mbps, 핀 할당: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 스크류 연결 단자대

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

필드 조건 하의 조립
각 케이블용 개별 단자대
빠른 전송 속도
EMC 상위 레벨
케이블 입구 선택의 유연성
광범위한 사용 가능
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경