이 제품군은 9, 15 및 25핀 수 또는 암 버전의 케이블 인피드가 있는 포인트-투-포인트 연결용 SUBCON 커넥터를 포함합니다. 옵션 조임 스크류 SUBCON-SHORT-SCREW가 좁은 설치 조건을 위한 액세서리로 제공됩니다. 이 스크류는 하우징에 완전히 통합되며 널(knurl)이 없습니다.
SUBCON 15/M-SH
-
D-SUB 버스 커넥터
2761606
D-SUB 커넥터 포함, 15핀, 핀, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, ..., 14, 15
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
널링 스크류를 사용한 손쉬운 조립
EMC 상위 레벨
필드 조건 하의 조립
케이블 입구 선택의 유연성
광범위한 사용 가능
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경