cULus Recognized
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
전원 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 5, 소재: 금속, 연결 방법: 스프링 연결, 케이블 사이즈: AWG 18- 13, 케이블 아웃렛: 직선, 범용
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||