PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - 커플러 커넥터
1636034

커플러 커넥터, 제품 범위: PRC 20, 설계: 직선, 색상: 검정, 핀 수: 7, 최소 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 최대 케이블 사이즈: 1 mm2, 정격전압: Dreiphasig 630 V AC, 정격 전류: 8.5 A, 연결 방법: 크림프 연결, 최소 케이블 직경: 6 mm, 최대 케이블 직경: 14 mm, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

더 유연한 설치 및 유지 관리를 위한 Duo-Unlock 기술
높은 보호 수준 및 충격 강도로 인해 극한의 주변 조건에서 안정적인 사용
검증된 크림프 연결 기술을 사용한 손쉬운 조작
오류 없는 빠른 스타트업을 위한 기계적 및 컬러 코딩