PCI 인터페이스를 사용한 필드 컨트롤러
필드 컨트롤러의 기본 버전인 FC 200 PCI는 제어 솔루션의 타입 200 성능 클래스(ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T)에 포함됩니다. 이 제품을 사용하면 표준 PC를 확장하여 파라미터화 메모리, 영구 저장 데이터용 추가 메모리 및 직접 I/O를 갖춘 IEC 61131-3 규정을 준수하는 완벽한 컨트롤러로 만들 수 있습니다.
외부 5 V 전원 공급을 연결해 INTERBUS 시스템의 무중단 작동을 보장하는 옵션이 있습니다.
일관된 구성 및 프로그래밍을 보장하기 위해,필드 컨트롤러는 PC WORX 3 프로그래밍 환경을 사용해 피닉스컨택트의 범용 제어 시스템에 통합됩니다. 강력한 슬롯 PLC는 5개의 IEC 61131-3 언어를 모두 사용해 프로그래밍될 수 있습니다.
따라서 필드 컨트롤러는 실시간 기능, 안전성 및 PC의 다양한 기능과 개방성을 사용한 간단한 프로그래밍과 같은 중요한 속성을 통합하여 호스트와 무관하게 실시간으로 제어 기능을 위한 자율적 성능을 제공합니다.
따라서 PC 시스템은 INTERBUS를 통해 연결된 파라미터 및 프로세스 신호의 시각화를 위해 사용하지 않는 상태로 유지됩니다. OPC 인터페이스를 통해 다양한 시각화 패키지에 대한 표준화된 커플링을 사용할 수 있습니다.
FC 350 PCI ETH
-
컨트롤러
2730844
필드 컨트롤러, 전기 절연 있음, 4세대 운영 체제 포함, IEC-61131 런타임 시스템용, PC Worx, PC 컨트롤러 보드용, PCI 포맷
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드