SPE-T1-BH-M8MSM-STRM-90 - 컨트롤 캐비닛 피드스루
1358333

컨트롤 캐비닛 피드스루, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, 소재: PA 6.6

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계
하우징 패널에 손쉽게 통합
견고한 산업용 설계
최대 600 MHz의 데이터 전송

자주 묻는 질문


커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.... 자세히 보기

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.

덜 보기

컴포넌트가 플러그인되지 않아도 IP6x 보호 등급을 달성할 수 있습니까?

연결 및 분리 상태의 보호 등급에 대한 정보는 해당 품목의 "액세서리" 아래 관련 하우징 스크류 연결에서 확인할 수 있습니다.