SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM - 네트워크 케이블
1217316

네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M8-SPE / IP67, 켜짐 플러그 직선 M8-SPE / IP67, 케이블 길이: 2 m

제품의 세부 정보








이점

미래 경쟁력 보장: IEC 63171-5(IP67)에 따란 표준화된 커넥터
손쉬운 통합: 수 및 암 버전의 유도 센서 및 플라잉 리드
효율성: SMD, THR 및 웨이브 솔더링 공정용 장치 커넥터로 자동화된 처리 가능
간편한 서비스: SPE용 IP20 커넥터와 호환되는 M8 커넥터
안전한 차폐: 고급 차폐 기술이 적용된 패치 케이블