케이블 덕트와 달리 CGS 케이블 가이드 시스템은 CAD 시스템에서 계획하고 시각화할 수 있기 때문에 설계 작업이 간소화됩니다. 따라서 케이블 길이를 사전 정의하고 계획할 수도 있습니다. 스트레인 릴리프가 있는 통합 플랜지는 빠르고 쉬운 마운팅을 보장합니다.
변환 슬리브, 호스에서 케이블로, 소재: TPE, 색상: 검정색, UL 94에 따른 가연성 등급: HB
구조화된 명확한 케이블 라우팅을 위해 다양한 케이블 덕트, 케이블 가이드 시스템 및 케이블 타이를 사용할 수 있습니다. 날씨 조건과 같은 외부 영향으로부터 케이블을 추가로 보호하려면 다양한 보호 호스를 케이블 보호 장치로 사용하십시오. 이는 케이블 라우팅의 명확성과 안전성을 더욱 향상시킵니다.
변환 슬리브, 호스에서 케이블로, 소재: TPE, 색상: 검정색, UL 94에 따른 가연성 등급: HB
Pg 스레드가 있는 PP 소재의 케이블 글랜드, IP65 보호
케이블 글랜드, 메트릭 스레드, IP66 보호, 직선
케이블 보호 엔드 슬리브, 소재: PA 6, 색상: 검정색, UL 94에 따른 가연성 등급: V2, 내부 직경: 10.3 mm
빠르고 안전한 묶음용 케이블 바인더, 표준 제품
빠르고 안전한 묶음용 케이블 바인더, 표준 제품
케이블 덕트, 컨트롤 캐비닛에 설치 및 마운트용, 흰색, 상단 부품 및 마운팅 베이스로 구성, 폭: 80 mm, 높이: 100 mm, 길이: 2000 mm
Pg 스레드가 있는 PP 소재의 케이블 글랜드, 회전 가능, IP54 보호
빠르고 안전한 묶음용 케이블 바인더, 표준 제품
빠르고 안전한 묶음용 케이블 바인더, 표준 제품
CGS 케이블 가이드 시스템은 컨트롤 캐비닛 도어 또는 회전 가능한 마운팅 패널에 명확하고 체계적으로 케이블을 가이드하는 데 적합합니다. 간단한 회전 암을 사용하여 컨트롤 캐비닛을 열고 닫을 때 도체와 케이블이 꼬이거나 끼이지 않습니다.
케이블 덕트와 달리 CGS 케이블 가이드 시스템은 CAD 시스템에서 계획하고 시각화할 수 있기 때문에 설계 작업이 간소화됩니다. 따라서 케이블 길이를 사전 정의하고 계획할 수도 있습니다. 스트레인 릴리프가 있는 통합 플랜지는 빠르고 쉬운 마운팅을 보장합니다.
CGS 케이블 가이드 시스템은 케이블 부설 시 시간을 절약해줍니다. 특허 받은 회전 조인트는 빠르고 쉽게 열 수 있기 때문에 사전 조립된 케이블을 공구 없이 넣거나 당겨서 통과시킬 수 있습니다. 단일 CGS 케이블 가이드 시스템을 사용하여 최대 100 x 1.5 mm² 전선을 컨트롤 캐비닛 도어에 라우팅할 수 있습니다.
기존 케이블 타이를 사용해 케이블 가이드 시스템의 통합 스트레인 릴리프를 보장할 수 있습니다. 추가 스트레인 릴리프는 필요하지 않습니다. 케이블 가이드 시스템은 표준 케이블과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이는 넓은 곡률 반경 및 정의된 움직임을 사용하여 만들어졌기 때문에 가능합니다. CGS는 100 x 1.5 mm² 케이블(H05Z-K) 및 데이터 케이블(Cat. 5 Ethernet 케이블)을 사용하여 조립하고 2,000번의 열고 닫기 테스트를 거쳤습니다. 전선에서 손상이 발견되지 않았습니다.
케이블 라우팅으로 정리
케이블 덕트를 사용해 컨트롤 캐비닛을 정리하십시오. 컨트롤 캐비닛의 다양한 컴포넌트를 연결하기 위해서는 많은 케이블과 전선이 필요합니다. 케이블 덕트는 설치 작업자가 전체적인 상황을 잘 확인하고 모든 단자점에 쉽게 접근할 수 있도록 컨트롤 캐비닛을 깔끔하고 명확하게 구성하는 데 도움이 됩니다.
구멍이 있는 범용 전선 고정 클립을 사용하면 전선과 케이블을 케이블 덕트에 단단히 고정할 수 있습니다. 필요한 경우 클립은 립 옆면에 간단히 고정됩니다.
라미나 케이블 덕트 리브는 쉽게 부러지지 않습니다. 이는 더 큰 단면적과 조립 케이블 및 라인의 편리한 전선 가이드를 가능하게 합니다.
케이블 덕트 리브의 넓고 경사진 헤드는 손쉬운 장착과 커버의 완벽한 고정을 가능하게 합니다. 나중에 전선과 케이블을 깔아야 하는 경우 커버를 빠르고 쉽게 분리할 수 있습니다.
힘을 절약해주는 고정형 프로파일 커터를 사용하면 다양한 케이블 덕트를 빠르고 정밀하게 절단할 수 있습니다. 스톱 장치를 통해 길이를 편리하게 조절할 수 있습니다. 측정 레일에 새겨진 밀리미터 및 인치 영역은 견고하고 영구적으로 읽을 수 있습니다. 케이블 덕트 커터를 부스러기와 버 없이 분리할 수 있기 때문에 작업장을 깨끗하고 안전하게 유지할 수도 있습니다. 톱질할 때 버를 제거하는 등의 재작업이 필요 없기 때문에 추가 시간을 절약할 수 있습니다.
CUTFOX-CD 케이블 덕트 커터를 사용하면 덕트를 빠르고 쉽게 절단할 수 있을 뿐만 아니라 칩이나 재작업 없이 덕트를 절단할 수 있습니다. 최적의 레버리지와 우수한 커팅 기하학적 구조로 편리하고 피로감이 적은 사용이 가능합니다.
케이블 보호 시스템
다양한 플라스틱 및 금속 보호 호스는 최대 IP69K 보호 등급의 다양한 애플리케이션을 위한 안정적인 솔루션을 제공합니다. 보호 호스는 케이블을 보호하는 데 사용되며 케이블을 손쉽게 묶을 수 있게 해합니다. 또한 케이블 보호 장치는 고내구성 커넥터와 하우징 드릴 구멍에 적합한 스크류 연결을 갖추고 있습니다. 이 호스들은 종합적인 승인을 획득하여, 모든 산업 분야에 사용될 수 있습니다.
피닉스컨택트는 케이블 글랜드 외에도 진동에 강하고 자동 래칭이 가능하며 공구 없이 빠르게 마운팅할 수 있는 보호 호스용 스크류 연결을 제공합니다. 이 제품은 플라스틱이나 스테인리스 스틸로 제작되며, 직선 또는 앵글 버전의 미터법 또는 Pg 스레드로 제공됩니다.
플라스틱 호스는 오일, 산성 및 용매에 대한 내성이 있습니다. 사용된 소재는 실리콘, 할로겐, 카드뮴이 없고 최대 IP69K 보호 등급과 V0의 가연성 등급을 준수합니다.
부드러운 PVC 또는 PU가 코팅된 스프링 와이어 나선이 있는 플라스틱 호스는 유연성이 뛰어나고 매우 견고하며 다양한 극한 환경 영향으로부터 보호됩니다. PU 호스는 오일과 가솔린에 강하고 실리콘, 할로겐, 카드뮴이 함유되지 않았습니다.
아연 도금 강철이나 스테인리스 강철로 만든 금속 호스는 방수 및 내후성이 뛰어납니다. 또한 EN 60079-14 및 EN 61241-14에 따라 Ex 구역에서 사용하기에도 적합합니다.
케이블과 전선의 손쉬운 번들링 및 라우팅을 위한 나선형 튜브는 최소한의 기계적 압박으로부터 보호합니다. 모든 지점에서 개별 케이블 및 전선을 구조 밖으로 꺼낼 수 있기 때문에 개선 작업이 용이합니다.
피닉스컨택트의 케이블 보호 시스템은 극한 상황에서도 절대적인 안전을 보장하기 위해 필요한 모든 표준을 충족합니다. 내염성 버전, 화학물질에 강한 버전, 폭발 방지 버전 등과 같이 고객의 특정 요구 사항에 맞는 제품을 제공합니다.
케이블 타이
케이블 타이를 사용하면 케이블과 전선을 빠르고 쉽게 묶을 수 있습니다. 표준 플라스틱 케이블 타이 외에도 피닉스컨택트의 포괄적인 포트폴리오에는 고온 내구성, 내자외선 및 내후성을 갖춘 특수 케이블 타이가 포함되어 있습니다. 혹독한 주변 환경을 위해 스테인리스 스틸 케이블 타이도 제공됩니다. 또한 식품, 화학 및 제약 산업 분야를 위한 감지 가능한 케이블 타이도 제공됩니다.
간단한 케이블 타이는 다양한 소재와 치수로 제공됩니다. 타이를 사용하여 케이블 하네스와 개별 케이블을 장기간 묶어 고정하십시오. 케이블 타이는 플라스틱 PA 6.6과 스테인리스 스틸 1.4401/AISI 316 또는 1.4301/AISI 304로 제공됩니다. 모델에 따라 인장 강도, 온도 범위, 자외선 내구성이 다릅니다.
PA 6.6 플라스틱 케이블 타이는 200, 250, 350 mm 길이의 탈착식 버전으로 제공됩니다. 탈착식 케이블 타이는 케이블 하네스와 개별 케이블을 임시로 묶고 고정하는 데 특히 적합합니다. 그러나 일시적인 묶음 외에도 장기적인 묶음에도 적합합니다.
PA 6.6 조임 러그가 있는 케이블 타이는 케이블 및 케이블 하네스를 고정하는 데 적합합니다. 묶은 다음 나사를 사용하여 원하는 위치에 고정할 수 있습니다. 따라서 수리를 위해 주변 환경이나 특별한 액세서리에 의존할 필요가 없습니다.
케이블 타이 베이스를 사용하면 다양한 위치에 케이블과 케이블 하네스를 고정할 수 있습니다. 케이블 타이 베이스는 다양한 마운팅 타입과 구멍 너비에 맞게 제공됩니다.
케이블 트위스트 타이를 사용하면 개별 케이블과 케이블 하네스를 빠르게 묶을 수 있습니다. 케이블 타이와 달리 케이블 트위스트 타이는 빠르고 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 이는 케이블을 손쉽게 제거하고 새로운 케이블을 추가할 수 있도록 합니다. 케이블 트위스트 타이의 단점은 정적인 디자인입니다. 케이블 트위스트 타이의 직경은 타이의 직경과 트위스트 메커니즘으로 인해 일정하게 정해져 있습니다.