데이터 커넥터
VS-PSC 1,5/3-M PE - 인쇄 회로 기판 하우징
VS-PSC 1,5/3-M PE
-
인쇄 회로 기판 하우징
1689336
POWER-SUBCON 헤더, 마운팅측용, 차폐, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
작동에 대한 참고 사항
MINI COMBICON 플러그-인 커넥터는 부하가 없는 상태에서만 작동하십시오. 작동을 위해 작은 부하가 스위치되어야 하는 경우, 요청에 따라 시험 값이 제공됩니다.
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
애플리케이션
유도 PE 접점
설계
D-SUB
핀 수
3
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V
정격서지전압
4 kV
정격전류
8 A
접점 저항
3 mΩ
절연 저항
1 TΩ
전송 매체
구리
연결 데이터
연결 타입
인쇄 회로 연결
치수
폭
30.8 mm
높이
13.7 mm
길이
20.8 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
주석 도금
접점 캐리어 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 100
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
스레드
상용 데이터
항목 번호
1689336
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABNCAB
GTIN
4017918893187
개당 중량(패키지 포함)
6.89 g
개당 중량(패키지 제외)
5.48 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.055 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말