UL 승인됨
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE 연결 | - 10 | |||
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE 연결 | - 10 | |||
접점 삽입, 핀 수: 2+PE, 크기: D7, 전원 접점: 2, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 축방향 스크류 연결, 830 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 애플리케이션: 전원
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE 연결 | - 10 | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE 연결 | - 10 | |||