HC-DCC4-I-CT-HW-F 100
-
접점 삽입
1556189
접점 삽입, 핀 수: 4+PE, 크기: DCC06, 소켓, 크림프 연결, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, 애플리케이션: 데이터 센터의 전원 공급, 패키지 단위: 100개, 공구가 필요 없는 클릭-인 마운팅
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동