SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - 접점 캐리어
1425600

접점 캐리어, 전원, 5-핀, 소켓, 직선, M12, L-코딩, THR 납땜 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
삽입되지 않는 경우 장치용 추가 개스킷