SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCOX - 접점 캐리어
1237421

접점 캐리어, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 소켓, 각짐, M12-SPEEDCON, 코딩: D, PCB 마운팅, 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
삽입되지 않는 경우 장치용 추가 개스킷