SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 GM
-
접점 캐리어
1418754
접점 캐리어, 4-핀, 소켓, 각짐, M12, D-코딩, 웨이브 솔더링, 이 제품은 2025년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
삽입되지 않는 경우 장치용 추가 개스킷