SACC-CI-M12FSD-4CON-L180X
-
접점 캐리어
1239985
접점 캐리어, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 소켓, 직선, M12, D-코딩, 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
제품 타입 | 접점 삽입 |
애플리케이션 | 신호 |
센서 타입 | Ethernet/PROFINET |
핀 수 | 4 |
밀폐 | 예 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
정격서지전압 | 2.5 kV |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
전송 속도 | 100 Mbps |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
연결 타입 | 웨이브 솔더링 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet/PROFINET CAT5, 100 Mbps |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 접점 | CuZn |
소재 접점 표면 | Au |
소재 덧테쇠 | NBR |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
코딩 | D |
신호 타입/카테고리 | Ethernet/PROFINET CAT5, 100 Mbps |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | > 100 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 (올바르게 삽입되고 잠김) |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
항목 번호 | 1239985 |
패키지 단위 | 20 pc |
최소 주문 수량 | 20 pc |
제품 키 | ABQAGS |
GTIN | 4063151433697 |
개당 중량(패키지 포함) | 4.72 g |
개당 중량(패키지 제외) | 3.081 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
PROT-M12 FB - 스크류 플러그 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - 하우징 스크류 연결 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - 하우징 스크류 연결 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - 하우징 스크류 연결 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - 하우징 스크류 연결 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - 하우징 스크류 연결 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - 하우징 스크류 연결 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - 하우징 스크류 연결 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - 하우징 스크류 연결 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - 하우징 스크류 연결 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - 하우징 스크류 연결 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - 하우징 스크류 연결 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - 하우징 스크류 연결 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - 하우징 스크류 연결 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027678
이점
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
삽입되지 않는 경우 장치용 추가 개스킷