커넥터, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스레드 연결
에너지 저장 시스템용 커넥터
부스바 연결 또는 배터리 전극 커넥터를 통해 플러그타입 배터리 연결을 사용하면 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 동시에 누릴 수 있습니다. 개별 애플리케이션에 완벽하게 적합한 타입의 커넥터를 사용하십시오.
커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스레드 연결
커넥터, 제품 범위: BPC 250, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 250 A, 연결 방법: 스레드 연결, 최소 케이블 직경: 9.7 mm, 최대 케이블 직경: 17.8 mm
커넥터, 제품 범위: BPC 120, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 16 mm2, 최대 케이블 사이즈: 25 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 120 A, 연결 방법: 스레드 연결
커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스레드 연결
커넥터, 제품 범위: BPC 250, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최대 케이블 사이즈: 50 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 200 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 9.7 mm, 최대 케이블 직경: 17.8 mm
커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 18.8 mm, 최대 케이블 직경: 22.5 mm
커넥터, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 300 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 15.1 mm, 최대 케이블 직경: 19.4 mm
커넥터, 제품 범위: BPC 120, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 16 mm2, 최대 케이블 사이즈: 25 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 120 A, 연결 방법: 스레드 연결
커넥터, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스레드 연결
이점
- 미래 지향적 연결 기술: 최대 1,500 V의 전압
- 유연한 사용: 배터리 모듈의 전면부 또는 후면부에서 연결 가능
- 빠른 설치: 플러그타입 인터페이스 덕분에 배선 작업 없음
- 안전한 설치 및 유지 관리: 삽입되지 않은 경우에도 포괄적인 터치손상방지
- 내구성이 뛰어난 연결: 삽입 중의 명확한 피드백으로 인해 최고 수준의 안전성 보장
신제품
장치 연결을 위한 GameChangers
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
자유로운 배선을 위한 배터리 전극 커넥터
역극성 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 회전 가능한 설계, 터치손상방지 및 기계적 코딩을 특징으로 하는 이 커넥터는 배터리 전극 연결 시에 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.
- 360° 회전 가능: 유연한 케이블 아웃렛에 이상적
- 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
- 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
- 다양한 컬러 버전: 배터리 전극의 용이한 식별
- 여러 다른 장치 연결 기술을 사용한 유연한 설치
부스바 연결용 커넥터
부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 슬라이드-인 시스템의 설치가 간소화됩니다. 역극성 방지 기능이 있는 커넥터는 저장소 시스템의 후면부에 삽입되며 최대 1,500 V의 시스템 전압에 적합합니다.
- 빠른 설치: 랙의 부스바에서 배터리 모듈 직접 접촉
- 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
- 다양한 적용 분야: 여러 다른 전류를 허용하는 모듈형 설계
- 통합 인터페이스가 있는 슬라이드-인 시스템: 설치 중 배선 작업 없음
가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터
가정용 저장 애플리케이션을 위한 새로운 커넥터는 특히 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다. 역극성이 방지되는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다.
• 장기적인 안정성을 갖춘 연결 기술용 은도금 접점
• 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
• 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 전극
• 다양한 색상: 배터리 전극의 용이한 식별
재생 가능한 에너지용 저장 매체인 에너지 저장 시스템
에너지 저장 시스템은 재생 가능한 에너지가 생성되는 시기에 상관없이 자가 소비를 가능하게 합니다. 따라서 이 시스템은 전원 그리드의 부하를 완화하는 데 크게 기여하고 재생 가능한 에너지를 전원 그리드에 통합할 수 있게 합니다. 이러한 저장 시스템을 안전하고 안정적이며 효율적으로 연결하려면 저장 시스템에서 사용하도록 최적화된 특수한 연결 기술이 필요합니다.
최대 1,500V 의 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하게 설치
배터리 저장 시스템용 부스바 연결 및 배터리 전극 커넥터는 안전하고 비용 효율적입니다. 여기서 제공되는 비디오에서 자세히 알아보십시오.
배터리 전극 커넥터의 매우 쉬운 설치
여기에서 피닉스컨택트의 배터리 전극 커넥터 및 부스바 연결을 사용하여 에너지 저장 시스템을 빠르고 쉽게 설치하는 방법을 확인할 수 있습니다.