TÜV SÜD Type tested
승인 ID: 704072474902 02| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 95 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E511681 V1S5| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 3/0 | ||
커넥터, 색상: 오렌지색, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 300 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 15.1 mm, 최대 케이블 직경: 19.4 mm
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 95 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 3/0 | ||