EAC
승인 ID: B.00286/19UL Listed
승인 ID: E335019-20131029cUL Listed
승인 ID: E335019-20131029정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 600 V | 14 A | ||
제어 | 250 V | 5 A |
양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터, 시리즈: KSM, M40-소켓, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 4+3+PE, 잠금 타입: 스크류 잠금, 켜짐 M40-핀, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 4+3+PE, 케이블 길이: 2 m, 차폐: 예, 외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
전원 | 600 V | 14 A | ||
제어 | 250 V | 5 A |