K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8X - 양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터
1243443

양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터, 시리즈: KST, M17-소켓, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 5+PE, 잠금 타입: 스크류 잠금, 켜짐 M17-핀, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 5+PE, 케이블 길이: 10 m, 차폐: 예, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 설계
고유연성: 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공