HC-CME-DD-107-M
-
전선 커넥터
1549645
전선 커넥터, 핀 수: 107+PE, 핀당 연결 수: 1, 핀, 크림프 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 컨트롤 캐비닛의 연결용
제품의 세부 정보
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 무단 액세스로부터 보호되는 컨트롤 캐비닛 내에서 사용해야 합니다. 컨트롤 캐비닛의 설치 위치에서 연결할 케이블 번들을 올바르게 설치하고 스트레인 릴리프를 장착해야 합니다. 핀 커넥터 패턴은 선행 접지 전선 접점(PE)을 제공하지 않기 때문에 컨트롤 캐비닛 어셈블리에서 일관된 접지를 보장해야 합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 핀 수 | 107 |
| 연결 프로파일 | 107+PE |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 롤 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 1.6 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm (0.14 mm² ... 1.5 mm²) |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 정격전압(III/3) | 250 V |
| 정격서지전압 | 4 kV |
| 정격전류 | 10 A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1549645 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025509 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 56.33 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 55.24 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 핀 접점 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - 크림프 접점 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - 크림프 접점 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - 크림프 접점 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - 크림프 접점 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - 크림프 접점 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - 크림프 접점 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 크림프 접점 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 크림프 접점 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 크림프 접점 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 크림프 접점 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - 전선 커넥터 1549644