UT 2,5-MTD-DIO/R-L - 부품 단자대
3064140

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

1N 4007 다이오드가 있는 제품은 왼쪽에서 오른쪽 또는 오른쪽에서 왼쪽의 전도 방향으로 사용할 수 있습니다.
컴포넌트 단자대를 사용해 다양한 스위칭 작업을 수행할 수 있습니다.