CK4,0-ED-6,00ST AG
-
크림프 접점
1663268
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 접점 소재: Cu 합금