CC-0,8-ST-0,34-MS AU - 크림프 접점
1452372

크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 0.8 mm, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, 접점 소재: CuZn, 이 항목은 사전 요청 시 6c 예외 없이 RoHS II에 따라 무연 대체품(Pb < 0.1%)으로 원활하게 전환 중입니다

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
높은 연결 인장 강도
낮은 접점 저항
손쉬운 생산 모니터링