TRIO3·용량 모듈은 전원 공급 장치, 전자 전환 장치, 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다. 이 용량 모듈은 주 전원 오류를 브리지하는 데 필요한 에너지를 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터에 저장합니다. 필요한 부하 전류에 따라 몇 분의 주 전원 버퍼링이 가능합니다. USB-C(USI) 또는 ·RS-485 인터페이스를 사용하면 PC를 편리하게 종료할 수 있습니다.
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485
-
통합 전원 공급 장치 및 커패시티가 있는 DC UPS
1467808
통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, USI (Universal Service Interface), DIN 레일 마운팅, 입력: 230 V AC, 입력:1상, 출력: 24 V DC / 10 A / 6 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 입력 전압 | 230 V AC |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 100 V DC ... 240 V DC ±10 % | |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 경감 | < 100 V AC (1 %/V) |
| 140 V DC (1 %/V) | |
| 전류 소모량 | 타입 2.8 A (100 V AC) |
| 타입 1.3 A (240 V AC) | |
| 타입 2.7 A (100 V DC) | |
| 타입 1.2 A (240 V DC) | |
| 충전 시간 | approx. 4 분 (완전히 방전된 커패시터용) |
| 재충전 시간 | approx. 3 분 |
| ON 기간 | ≤ 5 분 (120% x PN) |
| ≥ 2 h (100% x PN) | |
| 스위치-온 시간 | ≤ 1 ms |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 20 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| 효율성 | 타입 94.4 % (230 V AC) |
| 타입 93.4 % (120 V AC) | |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 파고율 | 타입 1.58 (120 V AC) |
| 타입 1.7 (230 V AC) | |
| 병렬 연결 | 예, 향상된 성능 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 잔류 리플 | < 100 mV |
| 상승 시간 | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC ±2 % |
| 출력 전압 범위 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V 일정 용량) |
| 출력 전류 IN | 10 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 15 A (5s) |
| 동적 부스트 (ICAP.Boost) | 35 A (350 ms) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 240 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 840 W (350 ms) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Idyn.Boost) | 360 W (5s) |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 14.15 W |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 유휴 방지 | 예 |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | 23.5 V DC ±2 % |
| 출력 전압 범위 | 23.5 V DC ... 27.5 V DC (> 24 V 일정 용량) |
| 출력 전류 IN | 10 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 15 A (5s) |
| 동적 부스트 (ICAP.Boost) | 35 A (350 ms) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 240 W |
| 전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 18 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 15 W |
| 최대 무부하 전력 손실 | 6 W |
| 출력 전류 제한 | 35 A (350 ms) |
| 복구 시간 | 55 s (dyn. Boost) |
| 2 h (buffer mode) | |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 유휴 방지 | 예 |
| 입력 | |
| 충전 전류 | 1 A ... 5 A |
| 충전 전원 | 24 W |
| 일반 | |
| 용량 | 6 kJ |
| 저장 매체 | 이중 레이어 커패시터 |
| 허용되는 백업 퓨즈 | B10 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 마킹 | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 4 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 4 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 12 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 마킹 | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 통신 | |
| 연결 타입 | RS-485 |
| 통신 | |
| 연결 타입 | USI (USB-C) |
| 인터페이스 | USI (Universal Service Interface) |
| RS-485 | |
| 신호 상태 Mains_Mode | |
| 연결 라벨링 | 3.1 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 접점 | 논플로팅 |
| 상태 조건(구성 가능) | 높음: Uout > Uset -2 V 2% 및 Uout < 30.5 2% 낮음: Uout < Uset -2V 2% 또는 Uout > 30.5 2% 장치가 버퍼 모드입니다 |
| 출력 로드 가능 | 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| 기준 전위 | SGnd |
| LED 상태 표시기 | 녹색 |
| 저항 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 신호 상태 Alarm | |
| 연결 라벨링 | 3.2 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 접점 | 논플로팅 |
| 상태 조건(구성 가능) | 알람 임계값 |
| 출력 로드 가능 | 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | NC (Normally Closed) |
| 전류 전송 용량 | 20 mA |
| 기준 전위 | SGnd |
| LED 상태 표시기 | 빨간색 |
| 저항 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 신호 상태 Ready | |
| 연결 라벨링 | 3.3 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 접점 | 논플로팅 |
| 상태 조건(구성 가능) | 높음: CAP이 완전히 충전됨 장치가 버퍼 모드입니다 낮음: CAP이 충전 중입니다 |
| 출력 로드 가능 | 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| 전류 전송 용량 | 20 mA |
| 기준 전위 | SGnd |
| LED 상태 표시기 | 녹색 |
| 저항 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 신호 상태 Remote | |
| 연결 라벨링 | 3.4 |
| 채널 | DI(디지털 입력) |
| 상태(구성 가능) | Remote |
| 상태 조건(구성 가능) | 원격 |
| 상태 - 신호 할당 | active - low |
| 기준 전위 | 2.2(음극, 3.1, 3.2, 3.3과 동일) |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 5.3 kV DC (타입 테스트) |
| 3.1 kV DC (일반 테스트) | |
| 6 kV DC | |
| 절연 전압 입력 / PE | 4 kV DC |
| 제품군 | 통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 154 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 125 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K3 |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 분 | |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
| 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
| 표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
| 표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 전원 설치에 사용되는 전자 장비 | |
| 표준 명칭 | 전자 장비가 있는 고전압 설치 장착 |
| 표준/사양 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 안전 절연 | |
| 표준 명칭 | 안전 절연 |
| 표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 고조파 라인 전류의 한도 | |
| 표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
| 표준/사양 | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 마킹 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 A |
| 추가 텍스트 | 영역 전원 분배 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 비대칭 4 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 대칭 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) | |
| 출력 | 대칭 1 kV (테스트 레벨 2) |
| 비대칭 1 kV (테스트 레벨 3) | |
| 신호 | 비대칭 1 kV (테스트 레벨 2) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 항목 번호 | 1467808 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUDC3 |
| GTIN | 4063151864392 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,223 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,768 g |
| 관세 번호 | 85322900 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |