TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - 통합 전원 공급 장치 및 커패시티가 있는 DC UPS
1467815

통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, USI (Universal Service Interface), DIN 레일 마운팅, 입력: 230 V AC, 입력:1상, 출력: 24 V DC / 20 A / 12 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품